??
CAD model selection
K1693.17356
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1693 - Barrel lock with return spring stainless steel bevel up or down
Bill of material
K1693.17356
BESTKIPP
Order No.
K1693.17356
FORM
Form
B
FORMT
Form-Type
bevel down
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
B
width
56 mm
B1
width
30 mm
C
height
2.7 mm
D
diameter
5.5 mm
D1
diameter
12 mm
D2
diameter
10 mm
H
Length
29.7 mm
H1
height
7.35 mm
L
Length
73.5 mm
L1
Length
20 mm
L2
Length
10 mm
L3
Length
22 mm
L4
Length
12 mm
GEW
Approx. weight
0.0870 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590292.000
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions